正弦/余弦编码器接口(编码器1和/或编码器2)

  • 编码器1:变频器上的接头:X15
  • 编码器2:MOVISAFE® CSA31A上的接头:X17

正弦/余弦编码器接口(编码器1和/或编码器2)

线数

128 – 8192

输入频率

≤ 205 kHz

每个单独信号的信号电平

< 0.65 V

差分信号电平

  • 0.34 ~ 0.59 V(Ax7W、Ex7S、AK8W、EK8S)
  • 0.22 ~ 0.65 V(其他所有通常为0.5 V)

电平差A – B

0.1 V

通道A/通道B的偏移

≤ ±20 mV

通道A-B相位

90° ± 4°

每个编码器信号相对于GND所永久施加的输入电压的最大绝对值

+5.8 V

每个编码器信号相对于GND所施加的输入电压的临时最大值,该值为10 ms

15 V

每个编码器信号相对于GND所永久施加的输入电压的最小绝对值

-10 V

编码器接口相对于GND的每个单独输入信号的差分输入电阻

≤ 1 kΩ

编码器信号通道A/A、B/B、C/C和数据通道(Data+、Data-)的终端电阻

120 Ω (-5 % / +10 %)

编码器电缆的最大长度

100 m