Interface do encoder seno/cosseno (encoder 1 e/ou encoder 2)

  • Encoder 1: conexão no conversor:X15
  • Encoder 2: conexão no MOVISAFE® CSA31A:X17

Interface do encoder seno/cosseno (encoder 1 e/ou encoder 2)

Número de pulsos

128 – 8192

Frequência de entrada

≤ 205 kHz

Nível de sinal por sinal individual

< 0.65 V

Nível de sinal diferencial

  • 0.34 – 0.59 V (Ax7W, Ex7S, AK8W, EK8S)
  • 0.22 – 0.65 V (todos os outros normalmente 0.5 V)

Diferença de nível A – B

0.1 V

Offset Sinal A/Sinal B

≤ ±20 mV

Posição de fase Sinal A/B

90° ± 4°

Valor absoluto máximo da tensão de entrada aplicada permanentemente em cada sinal do encoder em relação ao GND

+5.8 V

Valor máximo temporário da tensão de entrada aplicada a cada sinal do encoder em relação ao GND durante um máximo de 10 ms

15 V

Valor absoluto mínimo da tensão de entrada aplicada permanentemente em cada sinal do encoder em relação ao GND

-10 V

Resistência de entrada diferencial de cada sinal de entrada individual da interface do encoder em relação ao GND

≤ 1 kΩ

Resistor de terminação das trilhas de sinal do encoder A/A, B/B, C/C e da trilha de dados (Data+, Data-)

120 Ω (-5 % / +10 %)

Comprimento máximo do cabo do encoder

100 m