Geberschnittstelle HTL (Geber 1)

  • Geber 1: Anschluss am Umrichter:X15

Geberschnittstelle HTL (Geber 1)

Strichzahl

24

Eingangsfrequenz

< 1520 Hz

Signalpegel

  • Gebersignal LOW (logisch "0"):
  • 0 V – +3 V
  • Gebersignal HIGH (logisch "1"):
  • Geberversorgungsspannung -3.5 V – +30 V

maximale Länge des Geberkabels

30 m