Interfaz de encoder HTL (encoder 1)

  • Encoder 1: Conexión en el variador: X15

Interfaz de encoder HTL (encoder 1)

Número de impulsos

24

Frecuencia de entrada

< 1520 Hz

Nivel de señal

  • Señal de encoder LOW ("0" lógico)
  • 0 V – +3 V
  • Señal de encoder HIGH ("1" lógico)
  • Tensión de alimentación del encoder de -3.5 V – +30 V

Longitud máxima del cable de encoder

30 m