F过程数据中的制动测试的状态

制动测试的状态通过F过程数据(过程输入数据)中的“SBT active”位进行传输。

  • SBT active = 0:制动测试未激活
  • SBT active = 1:制动测试激活

如果制动测试处于以下状态,则SBT active的状态为“未激活”:

  • 制动测试未激活
  • 制动测试已结束
  • 制动测试已取消。在这种情况下,作为故障信息,位“ASF诊断”也将被设置为逻辑“1”。

该状态在设备内部传输至变频器中。可在变频器中进一步使用,例如用于数字量输出端或用于传输过程数据 (PE)。