Estado do teste de frenagem em dados do processo F
O estado do teste de frenagem é transmitido nos dados do processo F (dados de entrada de processo) no bit "SBT active".
- SBT active = 0: Teste de frenagem está inativo
- SBT active = 1: Teste de frenagem está ativo
O status SBT active fica inativo se o teste de frenagem mostrar os seguintes estados:
- O teste de frenagem não foi ativado
- O teste de frenagem foi encerrado
- O teste de frenagem foi cancelado. O bit "Diagnóstico ASF" também é definido como "1" lógico como mensagem de irregularidade.
O status é transmitido internamente ao conversor. Ele ainda pode ser usado no conversor, por ex., para uma saída digital ou para transmissão de dados do processo (PE).