Estado de la prueba de freno en los datos de proceso F
El estado de la prueba de freno se transmite a los datos de proceso F (datos de entrada de proceso) en el bit "SBT activo".
- SBT active = 0: La prueba de freno está inactiva
- SBT active = 1: La prueba de freno está activa
El estado SBT active está inactivo si la prueba de freno tiene los siguientes estados:
- La prueba de freno no se ha activado
- La prueba de freno ha finalizado
- La prueba de freno se ha cancelado Como mensaje de fallo, el bit "Diagnóstico de ASF" también se pone a "1" lógico.
El estado se transmite internamente al variador. Este se puede seguir utilizando en el variador, p. ej., para una salida binaria o para la transmisión a los datos de proceso (PI).