基于电源电压和温度的降额
提示

对于介于400至500 V之间的电压,需要进行线性插补。
提示

只有在使用选项“扩展温度范围 /C1.”时,才能在40 °C以上进行运行。
下表列出了根据电源电压U电源和环境温度T而确定的降额:
变频器 | fPWM | 持续电流I持续 | |
|---|---|---|---|
U电源:3 × 400 V | U电源:3 × 500 V | ||
MPX..-0055-..-C | 4 kHz | I持续/I额定 = 136 % - (T - 40 °C) × 0.45 % | I持续/I额定 = 136 % - (T - 40 °C) × 2.73 % |
8 kHz | I持续/I额定 = 136 % - (T - 40 °C) × 2.64 % | I持续/I额定 = 127 % - (T - 40 °C) × 4.55 % | |
16 kHz | I持续/I额定 = 96 % - (T - 40 °C) × 3.27 % | 无法实现 | |
MPX..-0070-..-C | 4 kHz | I持续/I额定 = 136 % - (T - 40 °C) × 1.79 % | I持续/I额定 = 136 % - (T - 40 °C) × 3.57 % |
8 kHz | I持续/I额定 = 136 % - (T - 40 °C) × 3.50 % | I持续/I额定 = 106 % - (T - 40 °C) × 3.86 % | |
16 kHz | I持续/I额定 = 97 % - (T - 40 °C) × 3.64 % | 无法实现 | |
MPX..-0095-..-C | 4 kHz | I持续/I额定 = 133 % - (T - 40 °C) × 2.95 % | I持续/I额定 = 105 % - (T - 40 °C) × 2.89 % |
8 kHz | I持续/I额定 = 101 % - (T - 40 °C) × 2.63 % | I持续/I额定 = 78 % - (T - 40 °C) × 2.84 % | |
16 kHz | I持续/I额定 = 72 % - (T - 40 °C) × 2.68 % | 无法实现 | |
MPX..-0125-..-C | 4 kHz | I持续/I额定 = 140 % - (T - 40 °C) × 2.00 % | I持续/I额定 = 132 % - (T - 40 °C) × 3.60 % |
8 kHz | I持续/I额定 = 128 % - (T - 40 °C) × 3.20 % | I持续/I额定 = 99 % - (T - 40 °C) × 3.68 % | |
16 kHz | I持续/I额定 = 80 % - (T - 40 °C) × 3.00 % | 无法实现 | |
MPX..-0160-..-C | 4 kHz | I持续/I额定 = 121 % - (T - 40 °C) × 2.13 % | I持续/I额定 = 103 % - (T - 40 °C) × 2.81 % |
8 kHz | I持续/I额定 = 100 % - (T - 40 °C) × 2.50 % | I持续/I额定 = 78 % - (T - 40 °C) × 2.88 % | |
16 kHz | I持续/I额定 = 63 % - (T - 40 °C) × 2.34 % | 无法实现 | |
MPX..-0240-..-C | 4 kHz | I持续/I额定 = 133 % - (T - 40 °C) × 3.13 % | I持续/I额定 = 95 % - (T - 40 °C) × 3.06 % |
8 kHz | I持续/I额定 = 100 % - (T - 40 °C) × 2.60 % | I持续/I额定 = 63 % - (T - 40 °C) × 2.50 % | |
16 kHz | I持续/I额定 = 52 % - (T - 40 °C) × 2.81 % | 无法实现 | |
MPX..-0320-..-C
| 4 kHz | I持续/I额定 = 100 % - (T - 40 °C) × 2.34 % | I持续/I额定 = 71 % - (T - 40 °C) × 2.30 % |
8 kHz | I持续/I额定 = 75 % - (T - 40 °C) × 1.95 % | I持续/I额定 = 47 % - (T - 40 °C) × 1.88 % | |
16 kHz | I持续/I额定 = 39 % - (T - 40 °C) × 2.11 % | 无法实现 | |
MPX..-0320-..-C
| 4 kHz | I持续/I额定 = 141 % - (T - 40 °C) × 2.50 % | I持续/I额定 = 123 % - (T - 40 °C) × 2.84 % |
8 kHz | I持续/I额定 = 136 % - (T - 40 °C) × 3.36 % | I持续/I额定 = 106 % - (T - 40 °C) × 3.13 % | |
16 kHz | I持续/I额定 = 101 % - (T - 40 °C) × 3.48 % | 无法实现 | |