Reducción de potencia debido a la tensión de red y la temperatura
AVISO

Para tensiones entre 400 - 500 V debe interpolarse linealmente.
AVISO

El funcionamiento por encima de 40 °C solo es posible si se utiliza la opción "Rango de temperatura ampliado /C1.".
La siguiente tabla muestra los valores de reducción de potencia en función de la tensión de red Ured y la temperatura ambiente T:
Variador | fPWM | Corriente continua ICont | |
|---|---|---|---|
Ured: 3 × 400 V | URed: 3 × 500 V | ||
MPX..-0055-..-C | 4 kHz | ICont/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 0.45 % | ICont/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 2.73 % |
8 kHz | ICont/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 2.64 % | ICont/IN = 127 % - (T - 40 °C) × 4.55 % | |
16 kHz | ICont/IN = 96 % - (T - 40 °C) × 3.27 % | no es posible | |
MPX..-0070-..-C | 4 kHz | ICont/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 1.79 % | ICont/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 3.57 % |
8 kHz | ICont/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 3.50 % | ICont/IN = 106 % - (T - 40 °C) × 3.86 % | |
16 kHz | ICont/IN = 97 % - (T - 40 °C) × 3.64 % | no es posible | |
MPX..-0095-..-C | 4 kHz | ICont/IN = 133 % - (T - 40 °C) × 2.95 % | ICont/IN = 105 % - (T - 40 °C) × 2.89 % |
8 kHz | ICont/IN = 101 % - (T - 40 °C) × 2.63 % | ICont/IN = 78 % - (T - 40 °C) × 2.84 % | |
16 kHz | ICont/IN = 72 % - (T - 40 °C) × 2.68 % | no es posible | |
MPX..-0125-..-C | 4 kHz | ICont/IN = 140 % - (T - 40 °C) × 2.00 % | ICont/IN = 132 % - (T - 40 °C) × 3.60 % |
8 kHz | ICont/IN = 128 % - (T - 40 °C) × 3.20 % | ICont/IN = 99 % - (T - 40 °C) × 3.68 % | |
16 kHz | ICont/IN = 80 % - (T - 40 °C) × 3.00 % | no es posible | |
MPX..-0160-..-C | 4 kHz | ICont/IN = 121 % - (T - 40 °C) × 2.13 % | ICont/IN = 103 % - (T - 40 °C) × 2.81 % |
8 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.50 % | ICont/IN = 78 % - (T - 40 °C) × 2.88 % | |
16 kHz | ICont/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 2.34 % | no es posible | |
MPX..-0240-..-C | 4 kHz | ICont/IN = 133 % - (T - 40 °C) × 3.13 % | ICont/IN = 95 % - (T - 40 °C) × 3.06 % |
8 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.60 % | ICont/IN = 63 % - (T - 40 °C) × 2.50 % | |
16 kHz | ICont/IN = 52 % - (T - 40 °C) × 2.81 % | no es posible | |
MPX..-0320-..-C
| 4 kHz | ICont/IN = 100 % - (T - 40 °C) × 2.34 % | ICont/IN = 71 % - (T - 40 °C) × 2.30 % |
8 kHz | ICont/IN = 75 % - (T - 40 °C) × 1.95 % | ICont/IN = 47 % - (T - 40 °C) × 1.88 % | |
16 kHz | ICont/IN = 39 % - (T - 40 °C) × 2.11 % | no es posible | |
MPX..-0320-..-C
| 4 kHz | ICont/IN = 141 % - (T - 40 °C) × 2.50 % | ICont/IN = 123 % - (T - 40 °C) × 2.84 % |
8 kHz | ICont/IN = 136 % - (T - 40 °C) × 3.36 % | ICont/IN = 106 % - (T - 40 °C) × 3.13 % | |
16 kHz | ICont/IN = 101 % - (T - 40 °C) × 3.48 % | no es posible | |