基于安装高度的降额
设备可在下列边界条件范围内应用于海拔1000 m以上的环境,最高可达海拔3800 m。最大高度受击穿强度由于空气密度降低而减小的限制。
- 由于海拔1000 m以上冷却效果减弱,电机额定电流I额定也会相应降低,参见产品手册 > 技术数据一章。
- 自海拔2000 m起,电气间隙和漏电距离只能达到过电压类别II。如设备安装要求过电压类别III,必须使用一个附加的外部过压保护装置才能确保过压尖峰限制在1.5 kV相相和2.5 kV相地之内。
- 如有安全断开要求,自海拔2000 m起必须在设备外实现(EN 61800-5-1安全电气断开)。
- 在海拔2000 m至3800 m的安装高度,必须为整个设备采取相应措施,将电源端的过电压从类别III降至类别II。