现场操作面板CBG22A
部件号
28277554
使用温度
0 – 60 °C
防护等级
IP40,符合EN 60529
功率消耗
1.4 W
尺寸(宽 × 高 × 深)
65 × 110 × 20 mm
屏幕规格(宽 x 高)
49 × 37 mm
屏幕尺寸
2.4" (61 mm)
屏幕分辨率(宽 x 高)
320 x 240像素
显示器类型
彩色显示器
工程设计接口
USB-2.0-Mini-B,母头
接口连接
9针D型接头,母头
机械强度
3 × M5符合DIN EN 60721-3-3: 1995
5 × M1符合DIN EN 60721-3-5: 1997