Technische Daten
Vorortbediengerät CBG22A | |
|---|---|
Sachnummer | 28277554 |
Einsatztemperatur | 0 – 60 °C |
Schutzart | IP40 gemäß EN 60529 |
Leistungsaufnahme | 1.4 W |
Abmessungen (B × H × T) | 65 × 110 × 20 mm |
Bildschirmgröße (B × H) | 49 × 37 mm |
Bildschirmdiagonale | 2.4" (61 mm) |
Bildschirmauflösung (B × H) | 320 × 240 Pixel |
Bildschirmtyp | Farb-Display |
Engineering-Schnittstelle | USB-2.0-Mini-B, female |
Anschluss-Schnittstelle | D-Sub 9-polig, female |
mechanische Festigkeit | 3 × M5 gemäß DIN EN 60721-3-3: 1995 5 × M1 gemäß DIN EN 60721-3-5: 1997 |