Dados técnicos
Painel de operação local CBG22A | |
|---|---|
Código | 28277554 |
Temperatura de operação | 0 – 60 °C |
Grau de proteção | IP40 conforme EN 60529 |
Consumo de potência | 1.4 W |
Dimensões (L × A × P) | 65 × 110 × 20 mm |
Tamanho da tela (L × A) | 49 × 37 mm |
Diagonal da tela | 2.4" (61 mm) |
Resolução da tela (L × A) | 320 × 240 pixels |
Tipo de tela | Indicação colorida |
Interface de engenharia | USB 2.0 Mini B, fêmea |
Interface de conexão | Sub-D de 9 pinos, fêmea |
Resistência mecânica | 3 x M5 conforme DIN EN 60721-3-3: 1995 5 x M1 conforme DIN EN 60721-3-5: 1997 |