Interface de potência
Descrição | Interface de potência | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PZM2xA-A022-M13-00 | PZM2xA-A040-M14-00 | PZM2xA-A075-M16-00 | PZM2xA-A075-D02-00 | PZM2xA-A150-D03-00 | PZM23A-A300-D03-00Em preparação. | |
2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 – 30 kW | |
com proteção de potência e da unidade | com chave seccionadora | |||||
Temperatura ambiente | +5 – +40 °C | |||||
Redução de potência | Redução PN: 3% IN por K | |||||
Classe climática | IEC 60721-3-3, classe 3K22 | |||||
Temperatura de armazenamento ϑL | -25 – +70 °C | |||||
Grau de proteção | IP20, IP54 (já montado) | |||||
Peso | 2.5 kg | 3.5 kg | ||||
Dimensões L × A × P | 139 × 116 × 341 mm | 165 × 130 × 420 mm | ||||
Saída da unidade para MOVIPRO® technology | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Corrente nominal | 5 A | 9 A | 15 A | 16 A | 32 A | 56 A |
Proteção integrada da unidade | 5 A | 9 A | 15 A | – | – |
|
Potência máxima de comutação | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 30 kW |
Entrada da unidade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tensão de alimentação Vrede | 3 × 380 – 500 VCA | |||||
Frequência de rede frede | 50 – 60 Hz ±5% | |||||
Seção transversal dos bornes | 2.5 – 10 mm2 (flexível com terminal para cabos)
| 10 – 35 mm2 | ||||
Seção transversal do borne 24 V | 1.5 – 6 mm2 (flexível com terminal para cabos) | |||||
Fusível | 60 A | 35 AEm caso de instalação em conformidade com UL, também observar o fusível máximo permitido para o MOVIPRO® technology. Sempre levar em consideração o menor valor de fusível. | 50 AEm caso de instalação em conformidade com UL, também observar o fusível máximo permitido para o MOVIPRO® technology. Sempre levar em consideração o menor valor de fusível. | em preparação | ||