电源接口盒
说明 | 电源接口盒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PZM2xA-A022-M13-00 | PZM2xA-A040-M14-00 | PZM2xA-A075-M16-00 | PZM2xA-A075-D02-00 | PZM2xA-A150-D03-00 | PZM23A-A300-D03-00准备中。 | |
2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 – 30 kW | |
带线路和设备保护装置 | 带断路开关 | |||||
环境温度 | +5 ~ +40 °C | |||||
降额 | P额定减低率:温度每升高1K,I额定降低3 %, | |||||
气候等级 | IEC 60721-3-3,等级3K22, | |||||
存放温度ϑ存放 | -25 – +70 °C | |||||
防护等级 | IP20,IP54(安装状态) | |||||
质量 | 2.5 kg | 3.5 kg | ||||
尺寸(宽×高×深) | 139 × 116 × 341 mm | 165 × 130 × 420 mm | ||||
至MOVIPRO® technology的设备输出端 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
额定电流 | 5 A | 9 A | 15 A | 16 A | 32 A | 56 A |
内置设备保护装置 | 5 A | 9 A | 15 A | – | – |
|
最大开关容量 | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 30 kW |
输入端 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
U电源电源电压 | 3 × AC 380 – 500 V | |||||
电源频率f电源 | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||
电源端子 | 2.5 – 10 mm2(柔软,带导线接头)
| 10 – 35 mm2 | ||||
24 V端子截面 | 1.5 – 6 mm2(柔软,带导线接头) | |||||
最大允许 | 60 A | 35 A进行符合UL规范的安装时另注意所连接MOVIPRO® technology的最大允许保险丝数值。也应将较小的保险丝数值考虑在内。 | 50 A进行符合UL规范的安装时另注意所连接MOVIPRO® technology的最大允许保险丝数值。也应将较小的保险丝数值考虑在内。 | 准备中 | ||