Caja de conexión
Descripción | Caja de conexión | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PZM2xA-A022-M13-00 | PZM2xA-A040-M14-00 | PZM2xA-A075-M16-00 | PZM2xA-A075-D02-00 | PZM2xA-A150-D03-00 | PZM23A-A300-D03-00En preparación. | |
2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 – 30 kW | |
con protección de cables y de unidad | con seccionador | |||||
Temperatura ambiente | +5 – +40 °C | |||||
Derating | Reducción PN: 3 % IN por K | |||||
Clase climática | IEC 60721-3-3 clase 3K22, | |||||
Temperatura de almacenamiento ϑL | -25 – +70 °C | |||||
Grado de protección | IP20, IP54 (en estado montado) | |||||
Peso | 2.5 kg | 3.5 kg | ||||
Dimensiones An x Al x Pr | 139 × 116 × 341 mm | 165 × 130 × 420 mm | ||||
Salida de la unidad a MOVIPRO® technology | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Corriente nominal | 5 A | 9 A | 15 A | 16 A | 32 A | 56 A |
Protección de unidad integrada | 5 A | 9 A | 15 A | – | – |
|
Capacidad de conmutación máxima | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 30 kW |
Entrada de la unidad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión de red URed | 3 × 380 – 500 V CA | |||||
Frecuencia de red fred | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||
Sección de borna | 2.5 – 10 mm2 (flexible con puntera de cable)
| 10 – 35 mm2 | ||||
Sección de borna 24 V | 1.5 – 6 mm2 (flexible con puntera de cable) | |||||
Fusible previo | 60 A | 35 ATenga también en cuenta el fusible previo máximo admisible de la MOVIPRO® technology conectada para la instalación conforme a UL. Tenga en cuenta el valor de fusible menor en cada caso. | 50 ATenga también en cuenta el fusible previo máximo admisible de la MOVIPRO® technology conectada para la instalación conforme a UL. Tenga en cuenta el valor de fusible menor en cada caso. | En preparación | ||