Anschaltbox
Beschreibung | Anschaltbox | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
PZM2xA-A022-M13-00 | PZM2xA-A040-M14-00 | PZM2xA-A075-M16-00 | PZM2xA-A075-D02-00 | PZM2xA-A150-D03-00 | PZM23A-A300-D03-00In Vorbereitung. | |
2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22 – 30 kW | |
mit Leitungs- und Geräteschutz | mit Trennschalter | |||||
Umgebungstemperatur | +5 – +40 °C | |||||
Derating | PN-Reduktion: 3 % IN pro K | |||||
Klimaklasse | IEC 60721-3-3 Klasse 3K22 | |||||
Lagertemperatur ϑL | -25 – +70 °C | |||||
Schutzart | IP20, IP54 (im montierten Zustand) | |||||
Masse | 2.5 kg | 3.5 kg | ||||
Abmessung B × H × T | 139 × 116 × 341 mm | 165 × 130 × 420 mm | ||||
Geräteausgang zum MOVIPRO® technology | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nennstrom | 5 A | 9 A | 15 A | 16 A | 32 A | 56 A |
integrierter Geräteschutz | 5 A | 9 A | 15 A | – | – |
|
maximale Schaltleistung | 2.2 kW | 4 kW | 7.5 kW | 7.5 kW | 15 kW | 30 kW |
Geräteeingang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Netzspannung UNetz | 3 × AC 380 – 500 V | |||||
Netzfrequenz fNetz | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||
Klemmenquerschnitt | 2.5 – 10 mm2 (flexibel mit Aderendhülse)
| 10 – 35 mm2 | ||||
Klemmenquerschnitt 24 V | 1.5 – 6 mm2 (flexibel mit Aderendhülse) | |||||
maximal zulässige | 60 A | 35 ABeachten Sie bei UL-gerechter Installation auch die maximal zulässige Sicherung für das angeschlossene MOVIPRO® technology. Berücksichtigen Sie den jeweils kleineren Sicherungswert. | 50 ABeachten Sie bei UL-gerechter Installation auch die maximal zulässige Sicherung für das angeschlossene MOVIPRO® technology. Berücksichtigen Sie den jeweils kleineren Sicherungswert. | in Vorbereitung | ||