说明
可以使用分散式SSI组合箱FEA31A将2个SSI距离编码器连接到带集成式安全选件CSA31A的MOVIPRO® technology上。为此,将MOVIPRO® technology的X3223连接到SSI组合箱FEA31A的X3225上。在这里,仅可使用SEW-EURODRIVE的预制连接电缆。连接电缆的长度应配置在0.5 m至30 m之间。
- 分散式SSI组合箱FEA31A部件号: 29676053
- 连接电缆(带M23插接头)部件号: 28170598
分散式SSI组合箱FEA31A的防护等级为IP54,可安装在系统中。

[1] | X3225:MOVIPRO® technology的X3223仅可与连接电缆28170598连接 |
[2] | X3224_1:通过M23插接头连接SSI编码器2 |
[3] | X3224_2:通过M23插接头连接SSI编码器3 |
如果两个SSI编码器的总电流消耗超过500 mA,则必须将SSI编码器连接到外部电源上。