Descrição
Com a caixa de combinação SSI descentralizada FEA31A, é possível conectar 2 encoders lineares SSI ao MOVIPRO® technology com opcional de segurança integrado CSA31A. Para isso, conectar o X3223 do MOVIPRO® technology ao X3225 da caixa de combinação SSI FEA31A. Para isso, só é permitido o cabo de conexão pré-fabricado da SEW‑EURODRIVE. O comprimento do cabo de conexão pode ser configurado de 0.5 m até 30 m.
- Código da caixa de combinação SSI descentralizada FEA31A: 29676053
- Código do cabo de conexão com conector M23: 28170598
A caixa de combinação SSI descentralizada FEA31A possui grau de proteção IP54 e pode ser instalada no sistema.

[1] | X3225: conexão ao X3223 do MOVIPRO® technology somente com cabo de conexão 28170598 |
[2] | X3224_1: conexão do encoder SSI 2 via conector M23 |
[3] | X3224_2: conexão do encoder SSI 3 via conector M23 |
Se o consumo total de corrente dos dois sensores SSI exceder 500 mA, você deverá conectar os encoders SSI a uma fonte de alimentação externa.