Beschreibung
Mit der dezentralen SSI-Kombibox FEA31A können Sie 2 SSI-Streckengeber an MOVIPRO® technology mit integrierter Sicherheitsoption CSA31A anschließen. Verbinden Sie dazu X3223 des MOVIPRO® technology mit X3225 der SSI-Kombibox FEA31A. Dafür ist ausschließlich das konfektionierte Anschlusskabel von SEW-EURODRIVE zugelassen. Die Länge des Anschlusskabels kann von 0.5 m bis 30 m konfiguriert werden.
- Sachnummer dezentrale SSI-Kombibox FEA31A: 29676053
- Sachnummer Anschlusskabel mit M23-Steckverbinder: 28170598
Die dezentrale SSI-Kombibox FEA31A ist in der Schutzart IP54 ausgeführt und kann in der Anlage verbaut werden.

[1] | X3225: Anschluss an X3223 des MOVIPRO® technology ausschließlich mit Anschlusskabel 28170598 |
[2] | X3224_1: Anschluss SSI-Geber 2 über M23-Steckverbinder |
[3] | X3224_2: Anschluss SSI-Geber 3 über M23-Steckverbinder |
Wenn die Stromaufnahme der beiden SSI-Geber insgesamt 500 mA übersteigt, müssen Sie die SSI-Geber an eine externe Spannungsversorgung anschließen.