Descripción
La caja combinada SSI descentralizada FEA31A permite conectar 2 encoders lineales SSI a MOVIPRO® technology con opción de seguridad integrada CSA31A. Conecte X3223 del MOVIPRO® technology con X3225 de la caja combinada SSI FEA31A. Para ello se permite únicamente el cable de conexión prefabricado de SEW‑EURODRIVE. La longitud del cable de conexión puede configurarse de 0.5 m a 30 m.
- Ref. de pieza de caja combinada SSI descentralizada FEA31A: 29676053
- Ref. de pieza del cable de conexión con conector enchufable M23: 28170598
La caja combinada SSI descentralizada FEA31A tiene el grado de protección IP54 y puede instalarse en el sistema.

[1] | X3225: Conexión a X3223 del MOVIPRO® technology únicamente con cable de conexión 28170598 |
[2] | X3224_1: Conexión del encoder SSI 2 mediante conector enchufable M23 |
[3] | X3224_2: Conexión del encoder SSI 3 mediante conector enchufable M23 |
Si el consumo total de corriente de los dos encoders SSI supera los 500 mA, deberá conectarlos a una fuente de alimentación externa.