正弦/余弦编码器接口(编码器1和/或编码器2)
- 编码器1:设备上的接口:X3011
- 编码器2:设备上的接口:X3223
正弦/余弦编码器接口(编码器1和/或编码器2) | |
|---|---|
线数 | 128 – 8192 |
输入频率 | ≤ 205 kHz |
每个单独信号的信号电平 | < 0.65 V |
差分信号电平 |
|
电平差A – B | 0.1 V |
通道A/通道B的偏移 | ≤ ±20 mV |
通道A-B相位 | 90° ± 4° |
每个编码器信号相对于GND所永久施加的输入电压的最大绝对值 | +5.8 V |
每个编码器信号相对于GND所施加的输入电压的临时最大值,该值为10 ms | 15 V |
每个编码器信号相对于GND所永久施加的输入电压的最小绝对值 | -10 V |
编码器接口相对于GND的每个单独输入信号的差分输入电阻 | ≤ 1 kΩ |
编码器信号通道 | 120 Ω (-5 % / +10 %) |
编码器电缆的最大长度 | 30 m |