Interface do encoder seno/cosseno (encoder 1 e/ou encoder 2)
- Encoder 1: conexão à unidade: X3011
- Encoder 2: conexão à unidade: X3223
Interface do encoder seno/cosseno (encoder 1 e/ou encoder 2) | |
|---|---|
Número de pulsos | 128-8192 |
Frequência de entrada | ≤ 205 kHz |
Nível de sinal por sinal individual | < 0.65 V |
Nível de sinal diferencial |
|
Diferença de nível A – B | 0.1 V |
Offset Sinal A/Sinal B | ≤ ±20 mV |
Posição de fase Sinal A/B | 90° ±4° |
valor absoluto máximo da tensão de entrada aplicada permanentemente em cada sinal do encoder contra GND | +5.8 V |
valor máximo temporário da tensão de entrada aplicada a cada sinal do encoder em relação à GND durante um máximo de 10 ms | 15 V |
valor absoluto mínimo da tensão de entrada aplicada permanentemente em cada sinal do encoder em relação à GND | -10 V |
resistência de entrada diferencial de cada sinal de entrada individual da interface do encoder em relação à GND | ≤ 1 kΩ |
O resistor de terminação das trilhas de sinal do encoder | 120 Ω (-5%/+10%) |
comprimento máximo do cabo do encoder | 30 m |