Interfaz de encoder sen/cos (encoder 1 y/oo encoder 2)
- Encoder 1: Conexión en la unidad: X3011
- Encoder 2: Conexión en la unidad: X3223
Interfaz de encoder sen/cos (encoder 1 y/o encoder 2) | |
|---|---|
Número de impulsos | 128 – 8192 |
Frecuencia de entrada | ≤ 205 kHz |
Nivel de señal por señal individual | < 0,65 V |
Nivel de señal diferencial |
|
Diferencia de nivel A – B | 0.1 V |
Offset de pista A/pista B | ≤ ±20 mV |
Posición de fase de pista A-B | 90° ±4° |
Valor absoluto máximo de la tensión de entrada permanente en cada señal de encoder contra GND | +5.8 V |
Valor máximo temporal de la tensión de entrada aplicada a cada señal del encoder contra GND durante un máximo de 10 ms | 15 V |
Valor absoluto mínimo de la tensión de entrada permanente en cada señal de encoder contra GND | -10 V |
Resistencia de entrada diferencial de cada señal de entrada individual de la interfaz del encoder contra GND | ≤ 1 kΩ |
Resistencia de terminación de las pistas de señal de encoder | 120 Ω (-5 % / +10 %) |
Longitud máxima del cable de encoder | 30 m |