Geberschnittstelle sin/cos (Geber 1 und/oder Geber 2)
- Geber 1: Anschluss am Gerät: X3011
- Geber 2: Anschluss am Gerät: X3223
Geberschnittstelle sin/cos (Geber 1 und/oder Geber 2) | |
|---|---|
Strichzahl | 128 – 8192 |
Eingangsfrequenz | ≤ 205 kHz |
Signalpegel je Einzelsignal | < 0.65 V |
differenzieller Signalpegel |
|
Pegeldifferenz A – B | 0.1 V |
Offset Spur A/Spur B | ≤ ±20 mV |
Phasenlage Spur A-B | 90° ±4° |
maximaler absoluter Wert der dauerhaft anliegenden Eingangsspannung auf jedem Gebersignal gegen GND | +5.8 V |
temporär für maximal 10 ms anliegender maximaler Wert der Eingangsspannung auf jedem Gebersignal gegen GND | 15 V |
minimaler absoluter Wert der dauerhaft anliegenden Eingangsspannung auf jedem Gebersignal gegen GND | -10 V |
differenzieller Eingangswiderstand jedes einzelnen Eingangssignals der Geberschnittstelle gegen GND | ≤ 1 kΩ |
Abschlusswiderstand der Gebersignalspuren | 120 Ω (-5 % / +10 %) |
maximale Länge des Geberkabels | 30 m |