制动输出端
SBM I-230-120-00 | SBM I-400-120-00 | SBM I-460-120-00 | |
---|---|---|---|
额定输出电压UN(额定范围) (制动连接,插针13/15) | AC 230 V/DC 94 V (DC 90 V – 98 V) | AC 400 V/DC 165 V (DC 158 V – 170 V) | AC 460 V/DC 188 V (DC 181 V – 194 V) |
额定输出电流IN (制动连接,插针13/15) | DC 1.28 A | DC 0.73 A | DC 0.62 A |
加速电流IB (制动连接,插针13/14) | 视制动器类型而定:制动器维持电流的4 ~ 8.5倍 | ||
用于断线监控的最小输出电流(IH和IB) | DC 40 mA | ||
过电流断路 | 在维持模式下 (IH):DC 2 A 加速时 (IB):DC 10 A | ||
额定输出功率PA | 120 W | ||
额定损耗功率PV | 12 W | ||
允许的导线长度 | 30 m |