Salida del freno
SBM I-230-120-00 | SBM I-400-120-00 | SBM I-460-120-00 | |
|---|---|---|---|
Tensión nominal de salida UN (rango nominal) (Conexión del freno pin 13/15) | 230 V CA/94 V CC (90 V – 98 V CC) | 400 V CA/165 V CC (158 V – 170 V CC) | 460 V CA/188 V CC (181 V – 194 V CC) |
Corriente nominal de salida IN (Conexión del freno pin 13/15) | 1.28 A CC | 0.73 A CC | 0.62 A CC |
Corriente de aceleración IB (Conexión del freno pin 13/14) | En función del tipo de freno: 4 – 8.5 veces la corriente de mantenimiento del freno | ||
Corriente de salida mínima para detección de rotura de cable (IH e IB) | 40 mA CC | ||
Desconexión por sobrecorriente | En el funcionamiento de mantenimiento (IH): 2 A CC Durante la aceleración (IB): 10 A CC | ||
Potencia de salida nominal PA | 120 W | ||
Potencia de pérdida nominal PV | 12 W | ||
Longitud de cable admisible | 30 m | ||