Saída do freio

SBM I-230-120-00

SBM I-400-120-00

SBM I-460-120-00

Tensão nominal de saída UN (faixa nominal)

(conexão de freio, pino 13/15)

230 VCA/94 VCC

(90 V – 98 VCC)

400 VCA/165 VCC

(158 V – 170 VCC)

460 VCA/188 VCC

(181 V – 194 VCC)

Corrente nominal de saída IN

(conexão de freio, pino 13/15)

1.28 ACC

0.73 ACC

0.62 ACC

Corrente de aceleração IB

(conexão de freio, pino 13/14)

Dependendo do tipo de freio: 4 – 8.5 vezes a corrente de retenção, dependendo do freio

corrente de saída mínima para monitoração de ruptura de fio (IH e IB)

40 mACC

Desligamento de sobrecorrente

No modo de parada (IH): 2 ACC

Durante a aceleração (IB): 10 ACC

Potência nominal de saída PA

120 W

Potência nominal dissipada PV

12 W

comprimento permitido do cabo

30 m