Bremsenausgang

SBM I-230-120-00

SBM I-400-120-00

SBM I-460-120-00

Nennausgangsspannung UN (Bemessungsbereich)

(Bremsenanschluss Pin 13/15)

AC 230 V/DC 94 V

(DC 90 V – 98 V)

AC 400 V/DC 165 V

(DC 158 V – 170 V)

AC 460 V/DC 188 V

(DC 181 V – 194 V)

Nennausgangsstrom IN

(Bremsenanschluss Pin 13/15)

DC 1.28 A

DC 0.73 A

DC 0.62 A

Beschleunigungsstrom IB

(Bremsenanschluss Pin 13/14)

Je nach Bremsentyp: 4 – 8.5-faches des Haltestroms der Bremse

minimaler Ausgangsstrom zur Drahtbrucherkennung (IH und IB)

DC 40 mA

Überstromabschaltung

Im Haltebetrieb (IH): DC 2 A

Bei Beschleunigung (IB): DC 10 A

Nennausgangsleistung PA

120 W

Nennverlustleistung PV

12 W

zulässige Leitungslänge

30 m