Tempo de resposta até a abertura do freio

O tempo de resposta para abertura do freio através da entrada digital segura SBC ou da entrada digital DB00 é composto da soma dos seguintes tempos:

  • Tempo de resposta do módulo de freio
  • Tempo de comutação do freio

Tempo de resposta do módulo de freio

Tempo de comutação do freio

Duração desde a ativação da tensão de 24 VCC na entrada digital segura SBC ou na entrada digital DB00 até a ativação da tensão do freio.

≤ 20 ms

  • Freios da SEW‑EURODRIVE com sistema de duas bobinas (tecnologia de 3 condutores):
  • Utilizar o tempo de resposta do freio t1,II para rápida excitação. É possível encontrar os tempos na documentação referente ao freio.
  • Freios com sistema de uma bobina (tecnologia de 2 condutores):
  • Utilizar o tempo de resposta do freio de acordo com a documentação referente ao freio.