Tiempo de respuesta hasta el desbloqueo del freno
El tiempo de respuesta para el desbloqueo del freno a través de la entrada binaria segura SBC o la entrada binaria DB00 consiste en la suma de los siguientes tiempos:
- Tiempo de respuesta del módulo de freno
- Tiempo de conmutación del freno
Tiempo de respuesta del módulo de freno | Tiempo de conmutación del freno | |
|---|---|---|
Duración desde la conexión de la tensión de 24 V CC en la entrada binaria segura SBC o en la entrada binaria DB00 hasta la conexión de la tensión del freno. | ≤ 20 ms |
|