配置监控功能
为配置监控功能“制动控制”,有以下设置方式可用。默认设置已加粗显示。
编号 | 设置 | 说明 | |
|---|---|---|---|
[1] | 评估“SBC”信号 |
提示: 在使用安全选件CS..A的安全子功能SBC时,必须将选项字段“评估‘SBC’信号”设置为“开”,这样才能正常进行监控。 | |
索引:8462.21,位0 |
| ||
[2] | 制动控制1/安全制动模块1 | ||
制动控制装置1 – 型号 |
| ||
索引: 8462.2 |
| ||
制动控制装置1 – 开关延时 |
设置制动控制装置的信号DB00/SBC与SBM的STATUS信号之间的反应时间。然后监控功能将激活。 | ||
索引: 8462.3 | 值 = 50 ~ 500 ms | ||
制动控制装置1 – 故障反应状态 |
| ||
索引: 8462.4 |
| ||
制动控制装置1 – 故障反应开关频率 |
| ||
索引: 8462.5 |
| ||
制动控制装置1 – 状态 |
| ||
索引:8462.20,位0 |
| ||
[3] | 制动控制2/安全制动模块2 | ||
制动控制装置2 – 型号 |
| ||
索引: 8462.12 |
| ||
制动控制装置2 – 开关延时 |
设置制动控制装置的信号DB00/SBC与SBM的STATUS信号之间的反应时间。然后监控功能将激活。 | ||
索引: 8462.13 | 值 = 50 ~ 500 ms | ||
制动控制装置2 – 故障反应状态 |
| ||
索引: 8462.14 |
| ||
制动控制装置2 – 故障反应开关频率 |
| ||
索引: 8462.15 |
| ||
制动控制装置2 – 状态 |
| ||
索引:8462.20,位1 |
| ||