Configuração da função de monitoração
As seguintes opções de configuração estão disponíveis para configurar a função de monitoração "Sistema de controle do freio". Os ajustes padrão são indicados em negrito.
N.° | Ajustes | Descrição | |
|---|---|---|---|
[1] | Avaliar o sinal "SBC" |
Informação: Ao usar a função do componente de segurança SBC do opcional de segurança CS..A, o campo de opção "Avaliar sinal "SBC"" deve ser ajustada para "Lig" para que a monitoração funcione corretamente. | |
Índice: 8462.21, bit 0 |
| ||
[2] | Sistema de controle do freio 1/módulo de freio seguro 1 | ||
Sistema de controle do freio 1 – Tipo |
| ||
Índice: 8462.2 |
| ||
Sistema de controle do freio 1 – Atraso de comutação |
Ajuste do tempo de reação entre o sinal DB00/SBC do sistema de controle do freio e o sinal STATUS do SBM. Depois disso, a função de monitoração está ativa. | ||
Índice: 8462.3 | Valor = 50 – 500 ms | ||
Sistema de controle do freio 1 – Resposta à irregularidade Status |
| ||
Índice: 8462.4 |
| ||
Sistema de controle do freio 1 – Resposta à irregularidade Frequência de comutação |
| ||
Índice: 8462.5 |
| ||
Sistema de controle do freio 1 – Status |
| ||
Índice: 8462.20, bit 0 |
| ||
[3] | Sistema de controle do freio 2/módulo de freio seguro 2 | ||
Sistema de controle do freio 2 – Tipo |
| ||
Índice: 8462.12 |
| ||
Sistema de controle do freio 2 – Atraso de comutação |
Ajuste do tempo de reação entre o sinal DB00/SBC do sistema de controle do freio e o sinal STATUS do SBM. Depois disso, a função de monitoração está ativa. | ||
Índice: 8462.13 | Valor = 50 – 500 ms | ||
Sistema de controle do freio 2 – Resposta à irregularidade Status |
| ||
Índice: 8462.14 |
| ||
Sistema de controle do freio 2 – Resposta à irregularidade Frequência de comutação |
| ||
Índice: 8462.15 |
| ||
Sistema de controle do freio 2 – Status |
| ||
Índice: 8462.20, bit 1 |
| ||