Überwachungsfunktion konfigurieren
Zur Konfiguration der Überwachungsfunktion "Bremsenansteuerung" stehen folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Die Standardeinstellungen sind fett dargestellt.
Nr. | Einstellungen | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
[1] | Signal "SBC" auswerten |
Hinweis: Bei Verwendung der Sicherheits‑Teilfunktion SBC der Sicherheitsoption CS..A ist das Optionsfeld "Signal "SBC" auswerten" auf "Ein" zu stellen, damit die Überwachung korrekt funktioniert. | |
Index: 8462.21, Bit 0 |
| ||
[2] | Bremsenansteuerung 1/Sicheres Bremsmodul 1 | ||
Bremsenansteuerung 1 - Typ |
| ||
Index: 8462.2 |
| ||
Bremsenansteuerung 1 - Schaltverzug |
Einstellung der Reaktionszeit zwischen dem Signal DB00/SBC der Bremsenansteuerung und dem STATUS-Signal des SBM. Danach ist die Überwachungsfunktion aktiv. | ||
Index: 8462.3 | Wert = 50 – 500 ms | ||
Bremsenansteuerung 1 - Fehlerreaktion Status |
| ||
Index: 8462.4 |
| ||
Bremsenansteuerung 1 - Fehlerreaktion Schalthäufigkeit |
| ||
Index: 8462.5 |
| ||
Bremsenansteuerung 1 - Status |
| ||
Index: 8462.20, Bit 0 |
| ||
[3] | Bremsenansteuerung 2/Sicheres Bremsmodul 2 | ||
Bremsenansteuerung 2 - Typ |
| ||
Index: 8462.12 |
| ||
Bremsenansteuerung 2 - Schaltverzug |
Einstellung der Reaktionszeit zwischen dem Signal DB00/SBC der Bremsenansteuerung und dem STATUS-Signal des SBM. Danach ist die Überwachungsfunktion aktiv. | ||
Index: 8462.13 | Wert = 50 – 500 ms | ||
Bremsenansteuerung 2 - Fehlerreaktion Status |
| ||
Index: 8462.14 |
| ||
Bremsenansteuerung 2 - Fehlerreaktion Schalthäufigkeit |
| ||
Index: 8462.15 |
| ||
Bremsenansteuerung 2 - Status |
| ||
Index: 8462.20, Bit 1 |
| ||