Configurar la función de vigilancia
Para la configuración de la función de vigilancia "Control del freno" se dispone de las siguientes posibilidades de ajuste. Los ajustes estándar aparecen en negrita.
N.º | Ajustes | Descripción | |
|---|---|---|---|
[1] | Evaluar señal "SBC" |
Nota: Cuando se utiliza la función parcial de seguridad SBC de la opción de seguridad CS..A, el botón de selección "Evaluar señal "SBC" se debe poner en "On" para que la vigilancia funcione correctamente. | |
Índice: 8462.21, bit 0 |
| ||
[2] | Control del freno 1/Módulo de freno seguro 1 | ||
Control de freno 1 - Tipo |
| ||
Índice: 8462.2 |
| ||
Control de freno 1 - Retardo de conmutación |
Ajuste del tiempo de respuesta entre la señal DB00/SBC del control del freno y la señal STATUS del SBM. Después, la función de vigilancia está activa. | ||
Índice: 8462.3 | Valor = 50 – 500 ms | ||
Control de freno 1 - Estado de respuesta en caso de fallo |
| ||
Índice: 8462.4 |
| ||
Control de freno 1 - Respuesta en caso de fallo frecuencia de conmutación |
| ||
Índice: 8462.5 |
| ||
Control de freno 1 - Estado |
| ||
Índice: 8462.20, bit 0 |
| ||
[3] | Control del freno 2/Módulo de freno seguro 2 | ||
Control de freno 2 - Tipo |
| ||
Índice: 8462.12 |
| ||
Control de freno 2 - Retardo de conmutación |
Ajuste del tiempo de respuesta entre la señal DB00/SBC del control del freno y la señal STATUS del SBM. Después, la función de vigilancia está activa. | ||
Índice: 8462.13 | Valor = 50 – 500 ms | ||
Control de freno 2 - Estado de respuesta en caso de fallo |
| ||
Índice: 8462.14 |
| ||
Control de freno 2 - Respuesta en caso de fallo frecuencia de conmutación |
| ||
Índice: 8462.15 |
| ||
Control de freno 2 - Estado |
| ||
Índice: 8462.20, bit 1 |
| ||