Interne Fehlererkennung

Das Bremsmodul verfügt über eine Fehlererkennung. Dabei handelt es sich nicht um eine Selbstdiagnose über das Bremsmodul. Die Fehlererkennung prüft, ob die Zustände des Bremsmoduls ein Schalten der Bremse ermöglichen.

Folgende Fehler werden erkannt:

Fehler

Mögliche Fehlerursache und Maßnahmen

Fehlererkennung

Fehlerreaktion

UZ < 80 V

  • Prüfen Sie den UZ-Anschluss.
  • Prüfen Sie die UZ-Absicherung.

x

Belastung am Bremsenausgang ist kleiner als der Mindeststrom

  • Prüfen Sie den Anschluss der Bremse.
  • Prüfen Sie die Anschluss-Spannung und die Stromaufnahme der eingesetzten Bremse.

x

Überstrom am Bremsenausgang

  • Prüfen Sie, ob am Bremsenausgang ein Kurzschluss vorliegt.
  • Prüfen Sie den Anschluss der Beschleuniger- und Teilspule.
  • Prüfen Sie die Anschluss-Spannung und die Leistung der eingesetzten Bremse.

x

x

Spannung am Bremsenausgang ist zu gering

  • Während der Beschleunigung ist die Ausgangsspannung ≤ 27 %.
  • Im Haltebetrieb ist die Ausgangsspannung ≤ 71 %.
  • Prüfen Sie den UZ-Anschluss.
  • Prüfen Sie den Anschluss der Bremse.
  • Interner Gerätefehler (Gerät tauschen).

x