Identificação da irregularidade interna

O módulo de freio possui uma identificação da irregularidade. Este não é um autodiagnóstico através do módulo de freio. A identificação da irregularidade verifica se os estados do módulo de freio permitem que o freio seja comutado.

As seguintes irregularidades são identificadas:

Irregularidade

Possível causa de irregularidade e medidas

Identificação da irregularidade

Resposta a irregularidade

UZ < 80 V

  • Verificar conexão UZ.
  • Verificar fusão UZ.

x

A carga na saída do freio é menor que a corrente mínima

  • Verificar a conexão do freio.
  • Verificar a tensão de alimentação e o consumo de corrente do freio utilizado.

x

Sobrecorrente na saída do freio

  • Verificar se há um curto-circuito na saída do freio.
  • Verificar a conexão da bobina de aceleração e da bobina parcial.
  • Verificar a tensão de alimentação e a potência do freio usado.

x

x

A tensão na saída do freio é muito baixa

  • Durante a aceleração, a tensão de saída é ≤ 27%.
  • No modo de parada, a tensão de saída é ≤ 71%.
  • Verificar conexão UZ.
  • Verificar a conexão do freio.
  • Irregularidade interna da unidade (substituir unidade).

x