Detección de fallos interna
El módulo de freno dispone de una detección de fallos. No se trata de un autodiagnóstico a través del módulo de freno. La detección de fallos comprueba si los estados del módulo de freno permiten una conmutación del freno.
Se reconocen los siguientes fallos:
Fallo | Posibles causas de fallo y medidas | Detección de fallos | Respuesta en caso de fallo |
|---|---|---|---|
UZ < 80 V |
| x | – |
Carga en la salida del freno es inferior de la corriente mínima |
| x | – |
Sobrecorriente en la salida del freno |
| x | x |
Tensión en la salida del freno es demasiado baja |
| x | – |
Información adicional