说明
- 安全制动模块SBM具有双通道安全型数字量输入端,该输入端在不带安全选件MOVISAFE® CS...A的设备中与STO并行连接至X5504。随着安全型数字量输入端的关闭,X5504上连接的安全继电器会激活SBM的安全状态。安全继电器是指在安全数字量输入端规格范围内生成输入信号的任意信号源。安全型数字量输入端在设备内部连接至安全选件的两个安全型数字量输出端之一。
- 通过关闭安全数字量输入端,可以在安全制动模块SBM中安全地防止功率半导体被控制。由此为相连的制动器可靠地断开释放该制动器所需的电能供应。尽管SBM上电源持续接通,制动器仍然关闭或保持关闭状态。
- 安全制动模块SBM还有一个数字量输入端DB00,用于对制动器进行功能控制。数字量输入端DB00在设备内部连接至制动控制装置,不得用于安全关闭制动器。该安全型数字量输入端的优先级高于DB00。这意味着,当安全型数字量输入端关闭时,无论DB00的开关状态如何,SBM上的安全状态都将激活。