Descripción
- El módulo de freno seguro SBM dispone de una entrada binaria segura de dos canales que, en una unidad sin la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A, va conectada a X5504 en paralelo con la STO. Un dispositivo de desconexión de seguridad conectado a X5504 activa el estado seguro del SBM al desconectar la entrada binaria segura. Un dispositivo de desconexión de seguridad es una fuente de señal cualquiera que genera una señal de entrada en el marco de la especificación de la entrada binaria segura. La entrada binaria segura se conecta internamente a una de las dos salidas binarias seguras de la opción de seguridad.
- Con la desconexión de la entrada binaria segura se impide de forma segura la activación de los semiconductores de potencia en el módulo de freno seguro SBM. Esto interrumpe de forma segura el suministro de energía necesario para desbloquear el freno conectado. El freno permanece aplicado o se aplica a pesar de que todavía hay tensión de alimentación en el SBM.
- Adicionalmente, el módulo de freno seguro SBM dispone de una entrada binaria DB00 para el control funcional del freno. La entrada binaria DB00 se conecta internamente al control del freno y no se debe utilizar para la desconexión segura del freno. La entrada binaria segura tiene mayor prioridad que DB00. Esto significa que al desconectar la entrada binaria segura se activa el estado seguro en el SBM independientemente del estado de conmutación de DB00.