Descrição
- O módulo de freio seguro SBM possui uma entrada digital segura de dois canais que é conectada em paralelo ao STO no X5504 em uma unidade sem opcional de segurança MOVISAFE® CS..A. Um relé de segurança conectado ao X5504 ativa o estado seguro do SBM quando a entrada digital segura é desligada. Um relé de segurança é qualquer fonte de sinal que gera um sinal de entrada dentro do escopo da especificação da entrada digital segura. A entrada digital segura é conectada internamente a uma das duas saídas digitais seguras do opcional de segurança.
- Através do desligamento da entrada digital segura, o controle dos semicondutores de potência é impedido com segurança no módulo de freio seguro SBM. Como resultado, a alimentação de energia elétrica necessária para a abertura do freio conectado é interrompida de forma segura. O freio permanece fechado ou fecha, embora a fonte de alimentação ainda seja aplicada ao SBM.
- Além disso, o módulo de freio seguro SBM possui uma entrada digital DB00 para o controle funcional do freio. A entrada digital DB00 está conectada internamente ao sistema de controle do freio e não deve ser usada para desligar o freio com segurança. A entrada digital segura tem uma prioridade mais alta do que DB00. Isso significa que quando a entrada digital segura é desligada, o estado seguro é ativado no SBM, independentemente do estado de comutação DB00.