Beschreibung

  • Das sichere Bremsmodul SBM verfügt über einen zweikanaligen sicheren Digitaleingang, der bei einem Gerät ohne Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A parallel zum STO an X5504 angeschlossen ist. Ein an X5504 angeschlossenes Sicherheitsschaltgerät aktiviert mit dem Abschalten des sicheren Digitaleingangs den sicheren Zustand des SBM. Ein Sicherheitsschaltgerät ist eine beliebige Signalquelle, die ein Eingangssignal im Rahmen der Spezifikation des sicheren Digitaleingangs erzeugt. Der sichere Digitaleingang ist geräteintern an einem der beiden sicheren Digitalausgänge der Sicherheitsoption angeschlossen.
  • Durch die Abschaltung des sicheren Digitaleingangs wird im sicheren Bremsmodul SBM die Ansteuerung der Leistungshalbleiter sicher verhindert. Dadurch wird für die angeschlossene Bremse die zum Öffnen erforderliche Energieversorgung sicher unterbrochen. Die Bremse bleibt geschlossen oder schließt, obwohl die Spannungsversorgung am SBM weiter anliegt.
  • Zusätzlich verfügt das sichere Bremsmodul SBM über einen Digitaleingang DB00 zur funktionalen Ansteuerung der Bremse. Der Digitaleingang DB00 ist geräteintern an der Bremsenansteuerung angeschlossen und darf nicht zur sicheren Abschaltung der Bremse verwendet werden. Der sichere Digitaleingang ist gegenüber DB00 höher Prior. Das bedeutet, bei Abschaltung des sicheren Digitaleingangs wird, unabhängig vom Schaltzustand DB00, der sichere Zustand am SBM aktiviert.