电缆截面1.5 mm2
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28123905 | LEONI LEHC® 005775 | 可变
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23,无编码环,公头 |
| M23,无编码环,母头 | ||||
CE/UL: 28123859 | LEONI LEHC® 005769 | 可变
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23,无编码环,公头 |
| M23,无编码环,母头 | ||||
CE/UL: 28124367 | LEONI LEHC® 005775 | 可变
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23,无编码环,公头 |
| 裸露 | ||||
CE/UL: 28124332 | LEONI LEHC® 005769 | 可变
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23,无编码环,公头 |
| 裸露 | ||||