电缆截面2.5 mm2
连接电缆 | 一致性/部件号 | 电缆型号 | 长度/敷设方式 | 电缆截面/工作电压 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28123913 | LEONI LEHC® 005244 | 可变
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23,无编码环,公头 |
| M23,无编码环,母头 | ||||
CE/UL: 28123867 | LEONI LEHC® 005244 | 可变
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23,无编码环,公头 |
| M23,无编码环,母头 | ||||
CE/UL: 28124375 | LEONI LEHC® 005776 | 可变
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23,无编码环,公头 |
| 裸露 | ||||
CE/UL: 28124340 | LEONI LEHC® 005770 | 可变
| 4 × 2.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / AC 500 V | |||
M23,无编码环,公头 |
| 裸露 | ||||