Seção transversal do cabo 1.5 mm2
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28123905 | LEONI LEHC® 005775 | variável
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||
CE/UL: 28123859 | LEONI LEHC® 005769 | variável
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| M23, sem anel de codificação, fêmea | ||||
CE/UL: 28124367 | LEONI LEHC® 005775 | variável
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| aberto | ||||
CE/UL: 28124332 | LEONI LEHC® 005769 | variável
| 4 × 1.5 mm2 + 4 × 1 mm2 + Z50 / 500 VCA | |||
M23, sem anel de codificação, macho |
| aberto | ||||