Substituir a unidade

ATENÇÃO

O opcional de segurança não detecta que o encoder foi trocado e, no entanto, mostra o encoder trocado como referenciado.
Morte ou ferimentos graves.
- Certificar-se de que após a substituição do encoder, o opcional de segurança forneça o mesmo valor bruto na mesma posição do sistema, ou realizar um novo referenciamento.
- Realizar um teste de funcionamento.
A característica "Unidade marcada como aceite" não é inválida nos seguintes casos:
- O dispositivo com opcional de segurança foi substituído
- Um sensor ou atuador conectado ao opcional de segurança foi substituído
Esses casos não podem ser detectados pelo opcional de segurança. Tanto o LED "RUN" quanto os dados do processo padrão continuam sinalizando o status "Módulo aceito". Nestes casos, é responsabilidade do usuário verificar até que ponto uma nova aceitação é necessária.
Substituição de uma unidade pelo opcional de segurança MOVISAFE® CSA31A
Ao substituir uma unidade pelo opcional de segurança CSA31A, os encoders avaliados incrementalmente devem ser referenciados novamente.
Ao trocar uma unidade com o opcional de segurança CSA31A por uma unidade com o novo opcional de segurança CSA31A sem dados de referenciamento armazenados, o referenciamento permanece em vigor para encoders que não são avaliados apenas de forma incremental se a memória chave do opcional de segurança usada anteriormente continuar a ser usada.
Se for usado um opcional de segurança de substituição CSA31A no qual os dados de referência já estejam armazenados, os dados de referência não serão automaticamente adotados do armazenamento de chaves. O referenciamento pode ser aceito a partir do armazenamento de chaves via MOVISUITE® com a tecla [Aceitação de referenciamento] na próxima vez que o sistema for iniciado. Após pressionar a tecla, o opcional de segurança deve ser reiniciado. Alternativamente, um novo referenciamento pode ser realizado.