Troca da unidade com MOVI-C® sem PC
O sistema MOVI-C® oferece a opção de armazenar o conjunto de dados aplicativo da unidade e o conjunto de dados do opcional de segurança no módulo de energia da unidade.
Para trocar a unidade, consultar o capítulo "SEW Service" → "Troca da unidade".
A unidade reconhece a troca da unidade automaticamente e carrega o conjunto de dados aplicativo no opcional de segurança MOVISAFE® CS..A. O conjunto de dados da chave local no armazenamento de chaves inserível assegura que o conjunto de dados aplicativo correto tenha sido carregado. Em seguida, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A se encontrará no mesmo estado em que estava antes de a unidade ser substituída. Isso significa que, se o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A estiver no estado "Aceito" antes de a unidade ser substituída, ele estará no estado "Aceito" depois que a unidade tiver sido substituída. Para garantir a conexão correta dos sensores e atuadores, é necessário realizar um teste de funcionamento do opcional de segurança na função de troca automática da unidade.