Cambio de la unidad con MOVI-C® sin PC
El sistema MOVI-C® ofrece la posibilidad de guardar en el módulo de memoria de la unidad el registro de datos de aplicación de la unidad y el registro de datos de la opción de seguridad.
Para cambiar la unidad, consulte el capítulo "Servicio" → "Cambio de unidad".
La unidad reconoce automáticamente el cambio y carga el registro de datos de aplicación en la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A. El registro de datos clave en la memoria de claves enchufable garantiza que se cargue el registro de datos de aplicación correcto. La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A se encuentra a continuación en el mismo estado que tenía antes de que se cambiara la unidad. Esto significa que si la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A estaba en el estado "Aceptado" antes de que se sustituyera la unidad, vuelve a estar en el estado "Aceptado" después de realizar el cambio. Para garantizar la conexión correcta de los sensores y actuadores, es necesario realizar una prueba de funcionamiento de la opción de seguridad en el caso de una función de cambio automático de la unidad.