使用MOVI-C®(无PC)更换设备

MOVI-C®系统可以将设备的应用数据组和安全选件的数据组存储在设备中的存储器模块上。

更换设备时请留意“服务” → “设备更换”章节中的内容。

设备自动识别设备更换并将应用数据组加载到安全选件MOVISAFE® CS..A中。通过可插拔密钥存储器上的本地密钥数据组确保已加载正确的应用数据组。然后,安全选件MOVISAFE® CS..A再次回到与设备更换之前相同的状态。这意味着,如果安全选件MOVISAFE® CS..A在设备更换之前处于“已验收”状态,则在设备更换后再次处于“已验收”状态。为确保传感器和执行器的正确连接,使用了自动设备更换功能时,需要对安全选件进行功能测试。