更换设备

警告

安全选件未识别到已更换编码器,仍然将所更换的编码器显示为“已寻参”。
死亡或重伤。
- 确保在更换编码器后,安全选件在同一设备位置提供相同的原始值,或进行新的寻参。
- 执行功能检查。
在以下情况中,特性“设备标记为已验收”无效:
- 已更换带安全选件的设备
- 已更换与安全选件相连的传感器或执行器
安全选件无法识别这些情况。LED指示灯“RUN”和标准过程数据都将继续发出状态为“组件已验收”的信号。在这些情况下,用户有责任检查在多大程度上需要重新进行验收。
更换带安全选件MOVISAFE® CSA31A的设备
更换带安全选件CSA31A的设备时,必须再次参考增量评估的编码器。
在将带安全选件CSA31A的设备换成没有存储寻参数据的新安全选件CSA31A时,如果继续使用之前使用的安全选件中的密钥存储器,那么对于不仅要递增评估的编码器,保留寻参。
如果使用已经存储了寻参数据的备用安全选件CSA31A,那么不会自动从密钥存储器中应用寻参数据。在下一次系统启动时,可以通过MOVISUITE®使用按钮 [应用寻参] 从密钥存储器中应用寻参。按下按钮后,必须重新启动安全选件。或者,也可以进行一次新的寻参。